Referencia del componente

Pinza en atornillador automático

Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Montaje

Pinzas paralelas
Serie MGP800

  • La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
  • Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
más
1. Pinzas paralelas
  • La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
  • Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
más
Task & Solution

Pinza de la serie MGP800 instalada en las atornilladoras automáticas del Grupo WEBER.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en el cierre por muelle C
  • IP40
  • Detector magnético
  • Certificado de sala limpia
Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje